(S)NTP 客户端和 (S)NTP 服务器的实现基于协议版本 4。
对于 (S)NTP 服务器配置,在可用的“以太网接口 (ETH1-ETHn)” 下添加一个新对象“SNTP 服务器”。
对于一台 PLC,只能有一个 (S)NTP 服务器实例。

可使用以下参数:
并非所有参数都显示在用户界面上。
在大多数应用中,无需更改其他参数的默认值。
但可以在通用参数编辑器中进行编辑。
门禁控制
|
参数 |
默认值 |
数值 |
说明 |
|---|---|---|---|
|
启用 |
假 |
真或假 |
启用访问控制 |
|
网络地址 |
0.0.0.0 |
有效 IP 地址 |
允许客户的网络地址 |
|
子网掩码 |
24 |
8 ...32 |
网络地址的子网掩码 |
本地服务器
|
参数 |
默认值 |
数值 |
说明 |
|---|---|---|---|
|
启用 |
假 |
真或假 |
该选项可使协议作为本地服务器运行。 这意味着无需与外部时间源同步。 |
|
层 |
10 |
1 ...15 |
服务器的层级 用作本地服务器时 |
|
距离 |
1 s |
0 … 3.403e+38 |
以秒为单位的服务器距离 用作本地服务器时 |
|
孤儿 |
假 |
真或假 |
启用或禁用孤儿模式 |